Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169307926
Vollständiger Bestellcode: 872016930792600

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003795902 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 214.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003795902 de_AT pdf 286.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003795902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003795902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB