Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004221002
Vollständiger Bestellcode: 872016936969600

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Familie

Produkt