Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002068202
Vollständiger Bestellcode: 871869672135300

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Familie

Produkt