Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 910.7 kB
Montageanleitung pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356802_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356802_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED