Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13
- Nennlebensdauer
- 60.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere