Philips MASTER Value LED-Röhre Universal T8

Die erste echte universelle LED tube für KVG/VVG und EVG sowie 220-240V

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER Value LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Vorteile

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich

  • Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Funktioniert am KVG/VVG - einfach den Starter ersetzen

  • Funktioniert am EVG - freigegebene und getestete EVGs unter www.philips.de/LEDtube

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern sowie Fluren
  • Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen

  • Beim Wechsel auf LED tube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-Röhre Universal T8 de_AT pdf 212.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value LED-Röhre Universal T8
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 1.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER Value LED-Röhre Universal T8
Mehrere Ressourcen - Software Plugins