Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316683
Vollständiger Bestellcode: 871951431668300

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002997002 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002997002 de_AT pdf 638.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929002997002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002997002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 ldt 91.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB