Österreich - Deutsch

Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains bietet eine hoch energieeffiziente Lösung für sowohl den Austausch konventioneller Leuchtstoffröhren als auch LED-zu-LED-Austausch. DIe LED Röhre wird direkt an Netzspannung angeschlossen und kann mit einer hohen Lichtleistung von 3500 Lumen sowohl T5 HE- als auch HO-Röhren ersetzen. Mit einer langen Lebensdauer von 70.000 Stunden liefert das Produkt eine langfristige Performance und top Lichtqualität.

Vorteile

  • Herausragende Energieeinsparung: bis zu 28 % im Vergleich zur Standard-T5-LED, bis zu 61 % im Vergleich zur TL5-Leuchtstoffröhre

  • Zuverlässige Leistung von bis zu 70.000 Stunden

Eigenschaften

  • UltraEffizient: mit Energieeffizienzklasse B und 185lm/W

  • Ersatz für konventionelle T5-Lampen:zum Betrieb an Netzanschluss

Anwendungsbereiche

  • Büros, Bildung und Einzelhandel
  • Industrie und Lager

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht dimmbar

  • Ausschließlich für Betrieb an 230V geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 UltraEfficient de_AT pdf 201.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Mehrere Ressourcen - Software Plugins