Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 648.5 kB
Montageanleitung pdf 4.3 MB
Product-Photographs-929004351902_EU ZIP
Product-Diagrams-929004351902_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Life Expectancy Diagram
LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED