Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 8720169309708
Vollständiger Bestellcode: 872016930970800

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003795302 de_AT pdf 643.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003795302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB