Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8720169163072
Vollständiger Bestellcode: 872016916307200

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 157.9 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003596202 de_AT pdf 644.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929003596202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB