Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 634.8 kB
Montageanleitung pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044502_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram