Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G5
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre