Philips MASTER LED tube T8 Ultra Efficient KVG/VVG/230V

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Angesichts steigender Energiepreise und des Green Deals der EU, der die Finanzierung von energieeffizienten Gebäuderenovierungen weiterhin unterstützt, wollen viele die Beleuchtung ihres Unternehmens nachhaltiger gestalten. Die neue Philips MASTER LED tube Ultra Efficiency T8 ist ein echter Durchbruch auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Beleuchtung. Die Philips MASTER LED tube für KVG/VVG/230V ist die nachhaltigste Alternative für konventionelle Leuchtstoffröhren - mit der maximalen Energieeffizienz (EEK A) und einem Anteil von 40% recyceltem Plastik (PCR). Aus bruchfestem Polycarbonat, optimal für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen. Rotierende Endkappen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung des Lichts.

Vorteile

  • Absolute Höchstleistung beim Energiesparen: bis zu 44% im Vergleich zu Standard-LED-Röhren

  • Zuverlässige Leistung von bis zu 100.000 Stunden

Eigenschaften

  • Ultra-Effizienz erreicht eine unglaubliche Energieeffizienz der Klasse A

  • Hergestellt aus durchschnittlich 40 % recyceltem Kunststoff aus Verbraucherabfällen

Anwendungsbereiche

  • Industrie & Lager
  • Büro, Bildung & Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

  • Nicht dimmbar

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LED tube T8 Ultra Efficient KVG/VVG/230V de_AT pdf 209.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED tube T8 Ultra Efficient KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LED tube T8 Ultra Efficient KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins