Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 8720169269613
Vollständiger Bestellcode: 872016926961300

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Nennlebensdauer
100.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
10 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003731902 pdf 68.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 257.9 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003731902 de_AT pdf 667.5 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003731902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003731902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA ldt 34.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB