Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 152 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169200067
Vollständiger Bestellcode: 872016920006700

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003648602 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 235.5 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003648602 de_AT pdf 632.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003648602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003648602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 21.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB