Philips CorePro LEDtube Universal T8

Universelle LEDtubes für KVG/VVG und EVG sowie 220-240V

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Vorteile

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich

  • Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Funktioniert am KVG/VVG - einfach den Starter ersetzen

  • Funktioniert am EVG - freigegebene und getestete EVGs unter www.philips.de/LEDtube

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern sowie Fluren
  • Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Vor Verwendung am EVG bitte die Kompatibilität prüfen unter www.philips.de/ledtube

  • Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube Universal T8 de_AT pdf 226.8 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDtube Universal T8
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Learn how to install LEDtube with HF technology mp4 8.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDtube Universal T8
Mehrere Ressourcen - Software Plugins