Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre