Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003746202
Vollständiger Bestellcode: 872016927860800

Spezifikationen

  • Sockel
    G13
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads