Philips CorePro LED tube T5 InstantFit EVG

Das preiswerte T5-LED-Upgrade

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Einfach zu installieren, budgetfreundlich und kompatibel: Die Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 ist Ihre erste Wahl, wenn es um das Aufrüsten konventioneller T5-Leuchtstoffröhren auf energieeffiziente LEDs bei kleinem Budget geht.

Vorteile

  • Einfacher Ersatz ohne Umverdrahten durch hohe Kompatibilität mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten

  • Bis zu 50% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Verfügt über einen Glaskolben wie konventionelle Leuchtstofflampen und haben eine gleichmäßige Lichtverteilung dank 200° Ausstrahlwinkel

  • Einfacher Austausch an Leuchten mit gängigen EVGs, eine Liste getesteter EVGs befindet sich hier: www.philips.de/LEDtube

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager- und Parkhäusern sowie Büro-, Besprechungsräumen und Fluren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen

  • Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED tube T5 InstantFit EVG de_AT pdf 243.2 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED tube T5 InstantFit EVG
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB
Video
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED tube T5 InstantFit EVG
Mehrere Ressourcen - Software Plugins