Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8720169295506
Vollständiger Bestellcode: 872016929550600

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003774602 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003774602 de_AT pdf 640.8 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003774602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003774602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 ies 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB