Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 929003775202
Vollständiger Bestellcode: 872016929562900

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Familie

Produkt