Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 649.2 kB
Montageanleitung pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775102_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc