Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 929003775002
Vollständiger Bestellcode: 872016929558200

Spezifikationen

  • Sockel
    G5
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Familie

Produkt