Philips MASTER Value, LED, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LED, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002982501
Vollständiger Bestellcode: 871951431537200

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    20.000
  • Nennlebensdauer (Std.)
    15.000 Stunde(n)
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb

Downloads