Philips LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Glüh- und Halogenlampen zum Verwechseln ähnlich

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Produkt Vergleichen
6,5
200
1800
E27

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Vorteile

  • Ca. 90% Energieeinsparung

  • Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer

Eigenschaften

  • LED-Lampen im Classic-Look

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
  • Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
  • Dekorative, offene Leuchten
  • Geeignet für den Einsatz im Außenbereich dank IP44 (Spritzwassergeschützt). Bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
  • Schutzart entsprechen. Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

  • Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Downloads