Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Neu

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 929004435102
Vollständiger Bestellcode: 872110315059200

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Familie

Produkt