Philips CorePro LED PLT 4P EVG/230V

Die LED Alternative für PL-T Kompaktleuchtstofflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle TC-T Kompaktleuchtstofflampen (Philips PL-T oder OSRAM Dulux T/E) als 4 Pin Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Vorteile

  • Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin lenken, wo es benötigt wird

  • Hohe Energieeinsparung bis zu 65% im Vergleich zu herkömmlichen PL-T Kompaktleuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Ausführung in 4-Pin mit Stecksockel GX24q für den Betrieb am EVG/230V

  • Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten auf die LED-Technologie

Anwendungsbereiche

  • Einsatz in Hotel- und Gastgewerbe, Einzelhandel, Büro, Industrie und zuhause

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED PLT 4P EVG/230V de_AT pdf 344.9 kB
Zusätzliche Produktinformationen
Application photo of CorePro LED PLT 4P jpg 32.2 MB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED PLT 4P EVG/230V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 12.2 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED PLT 4P EVG/230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins