Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-T, EVG, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-T, EVG, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8719514487901
Vollständiger Bestellcode: 871951448790100

Spezifikationen

Sockel
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003577002 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003577002 de_AT pdf 655.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003577002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003577002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 IES 21.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB