Philips CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 140 lm/W, EEL D, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Nennlebensdauer
- 30.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre