Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004267002
Vollständiger Bestellcode: 872110304981000

Spezifikationen

Sockel
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004267002 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004267002 de_AT pdf 303.0 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004267002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004267002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P ldt 14.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB