Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 110 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004266802
Vollständiger Bestellcode: 872110304977300

Spezifikationen

  • Sockel
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    30.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004266802 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.0 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004266802 de_AT pdf 303.6 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004266802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004266802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P IES 21.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P ldt 14.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB