Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 303.9 kB
Montageanleitung pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004266702_EU ZIP
Product-Diagrams-929004266702_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P
FailureRate