Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF/Mains 24W 840 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004268102
Vollständiger Bestellcode: 872110305101100

Spezifikationen

  • Sockel
    2G11
  • Nennlebensdauer
    30.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004268102 pdf 69.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004268102 de_AT pdf 654.0 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-929004268102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004268102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 24W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 24W 840 4P ldt 15.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267902 pdf 669.0 kB