Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103050892
Vollständiger Bestellcode: 872110305089200

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004267502 pdf 68.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004267502 de_AT pdf 661.7 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-929004267502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004267502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P ldt 15.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267702 pdf 666.8 kB