Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, 220-240V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 133 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169157118
Vollständiger Bestellcode: 872016915711800

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003592802 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003592802 de_AT pdf 653.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-929003592802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003592802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P IES 16.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB