Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 649.3 kB
Montageanleitung pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592602_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 121 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P