Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003592202
Vollständiger Bestellcode: 872016915699900

Spezifikationen

  • Sockel
    2G11
  • Nennlebensdauer
    30.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003592202 de_AT pdf 861.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-929003592202_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929003592202_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB