Philips CorePro, LED, PL-L, EVG, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-L, EVG, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spezifikationen
- Sockel
- 2G11
- Nennlebensdauer
- 30.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre