Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, EVG, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8719514486805
Vollständiger Bestellcode: 871951448680500

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 237.8 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003579002 de_AT pdf 657.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003579002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB