Philips CorePro LED PLC 2 P

Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C 2P ist für den Einsatz an KVG/VVG und 230V geeignet. Die Standard Version ist für die horizontale Montage geeignet. Die CorePro PLC 2P 360D ist rundumstrahlend und kann daher sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden. Außerdem bietet die CorePro PLC 2P 360D mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Lichtfarben in einer einzigen Lampe. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager.

Vorteile

  • Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin lenken, wo es benötigt wird

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Alternative für herkömmliche PL-C Kompaktleuchtstofflampen, erhältlich als 2 Pin (EM: KVG/VVG oder an 230V) und 4 Pin (HF: EVG) Version

  • G24d-1 & G24q-2 Sockel: Gleiche Länge wie 13W

Anwendungsbereiche

  • Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
  • Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht dimmbar

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED PLC 2 P de_AT pdf 414.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED PLC 2 P
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 8.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED PLC 2 P
Mehrere Ressourcen - Software Plugins