Philips CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169287600
Vollständiger Bestellcode: 872016928760000

Spezifikationen

Sockel
G24D-3 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 270.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003757502 de_AT pdf 629.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003757502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB