Philips CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G24d, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103035059
Vollständiger Bestellcode: 872110303505900

Spezifikationen

Sockel
G24d
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004253002 de_AT pdf 665.3 kB

Montage

Montageanleitung
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Montageanleitung
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004253002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB