Philips TrueForce Urban LED HPL

Klein, leicht und lichtstark: idealer HPL/HQL/SON Retrofitersatz für die Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet.

Vorteile

  • Bis zu 79% Energieersparnis ggü. herkömmlichen Quecksilberdampflampen

  • Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen (IEC Richtlinie)

Eigenschaften

  • Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Std (L70B50)

  • Verlässlich: 4kV Überspannungschutz, passive Kühlung, Übertemperaturschutz, robustes Design

Anwendungsbereiche

  • Öffentliche Bereiche in der Stadt: Straßen, Parks, Plätze
  • Industrie/Einzelhandel: Lagerhallen, Fabriken, Geschäfte, Transportknotenpunkte
  • Für vertikale und horizontale Brennlagen (horizonzal nur mit Glas- oder Polycarbonatabdeckung)

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Geeignet für den direkten Betrieb an 220-240V Netzspannung und magnetischen Vorschaltgerät (KVG). Es ist zu beachten, dass sich beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät der Leistungsfaktor (cos phi) auf <0,5 verringert.

  • Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TrueForce Urban LED HPL de_AT pdf 315.1 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueForce Urban LED HPL
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 14.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-TrueForce Urban LED HPL
Mehrere Ressourcen - Software Plugins