Philips MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststoff, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699638160
Vollständiger Bestellcode: 871869963816000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
8 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002006202 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 204.3 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002006202 de_AT pdf 551.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 pdf 148.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002006202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002006202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 ies 35.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB