Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Produktbeschreibung
LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED SON-T
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre