Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED SON-T, T-Form, 220-240V, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, T-Form, 220-240V, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316317
Vollständiger Bestellcode: 871951431631700

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
15.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002485102 pdf 68.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002485102 de_AT pdf 580.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002485102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002485102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB