Philips MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Unsere effizienteste LED-Kerzenlampe

Produkte

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
8720169188990
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
8720169310650
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
8720169310735

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Dies ist die effizienteste LED-Kerzelampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige SPEC-Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Vorteile

  • Energiesparend, 60 % weniger Energie im Vergleich zu Standard-LED-Kerzenlampen von Philips.

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Extrem energieeffizient, mit 210 lm/W

  • Lange Lebensdauer, mehr als 3-mal so lang wie bei normalen LED-Produkten

Anwendungsbereiche

  • Anwendung im Haushalt
  • Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform de_AT pdf 278.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Mehrere Ressourcen - Software Plugins