Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Produktbeschreibung

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169310735
Vollständiger Bestellcode: 872016931073500

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
500.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 203.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003801102 de_AT pdf 356.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003801102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB