Philips MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Dimmbare Glas-LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform, die dem hohen Anspruch an das Lichterlebnis gerecht werden

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Vorteile

  • Energieeinsparend, 30 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform.

  • Sehr lange Nutzlebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Anwendung im Haushalt
  • Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform de_AT pdf 403.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Mehrere Ressourcen - Software Plugins